E100-08-047
技术数据
待制动物体 | 70.0 [kg] |
工作方向 | 两侧向内关闭 |
空程 | 否 |
空程长度 | 0.0 [mm] |
技术 | Defined Comfort |
最大总长度 | 382.0 [mm] |
SEZ 外壳颜色 | RAL7035 工业灰 |
SEZ 锁紧杆颜色 | RAL7035 工业灰 |
SEZ 钻孔 Ø | 4.2 [mm] |
SEZ 宽度 | 16.4 [mm] |
SEZ 高度 | 28.0 [mm] |
SEZ 锁紧杆规格 | B 型 |
资料下载
PDF 数据表
下载