E110-15-110
技术数据
待制动物体 | 50.0 [kg] |
工作方向 | 向内关闭 |
空程 | 否 |
空程长度 | 0.0 [mm] |
技术 | 摩擦 |
最大总长度 | 326.0 [mm] |
SEZ 外壳颜色 | RAL9005 墨黑色 |
SEZ 锁紧杆颜色 | RAL9005 墨黑色 |
SEZ 钻孔 Ø | 3.5 [mm] |
SEZ 宽度 | 16.0 [mm] |
SEZ 高度 | 22.8 [mm] |
SEZ 锁紧杆规格 | S 型 |
资料下载
PDF 数据表
下载