ZR1040-A
技术数据
依据EN ISO 9409-1标准的连接法兰 | TK 40 |
Z 轴上的行程 | 8 [mm] |
保持力 | 250 [N] |
弹簧力 | 22 ... 29 [N] |
重复定位精度 +/- | 0.01 [mm] |
操作气压 | 1 ... 8 [bar] |
额定操作气压 | 6 [bar] |
操作温度 | 5 ... +80 [°C] |
每循环耗气体积 | 11 [cm³] |
绕 Z 轴的转动惯量 | 4 [kgcm²] |
根据IEC 60529标准安全保护 | IP40 |
重量 | 0.52 [kg] |
具体优势
- 活塞位置检测
通过磁场传感器 可作为附件提供 - 坚固且轻的外壳
硬涂层铝合金 总高度最低 标准防护等级为IP40 - 连结法兰
安装圈符合EN ISO 9409-1标准 - 锁紧活塞
单作用气缸 带内置弹簧 锁定Z轴 - 线性导轨
达到最高的力和力矩 钢/钢制导架,精度持久