WER3000FLA01-27-A

能源模块
WER3000 系列

  

  • 流体和电气能量传输装置
  • 采用标准化规格,预先批量加工
  • 执行保养作业时所需装配时间短
  • 可根据客户需求进行修改
技术数据
可匹配于固定部分
连接方式型插拔连接器
电源电压2000 [V]
标准流量6 [A]
接触点/面数量1
功能超声波焊接
系列WER3000
传输设置电动
固定类型BNC High Voltage
连接类型公头
连接力18 [N]
释放力18 [N]
重量0.21 [kg]
Suitable loose part
接触点/面数量 固定类型 固定螺纹
WER3000LLA01-27-A 1 BNC High Voltage