WER3000LLA01-27-A
技术数据
可匹配于 | 非固定端 |
连接方式 | 型插拔连接器 |
电源电压 | 2000 [V] |
标准流量 | 6 [A] |
接触点/面数量 | 1 |
功能 | 超声波焊接 |
系列 | WER3000 |
传输设置 | 电动 |
固定类型 | BNC High Voltage |
连接类型 | 公头 |
连接力 | 18 [N] |
释放力 | 18 [N] |
重量 | 0.22 [kg] |
Suitable fixed part
接触点/面数量 | 固定类型 | 固定螺纹 | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FLA01-27-A | 1 | BNC High Voltage |