WER3000LSI11-20-A
技术数据
可匹配于 | 非固定端 |
连接方式 | 型插拔连接器 |
电源电压 | 150 [V] |
标准流量 | 6 [A] |
接触点/面数量 | 11+1 |
功能 | 带屏蔽的信号电流 |
系列 | WER3000 |
传输设置 | 电动 |
固定类型 | 圆形连接器 |
连接类型 | 插座 |
固定螺纹 | M23 |
连接力 | 40 [N] |
释放力 | 40 [N] |
根据IEC 60529标准安全保护 | IP54 |
重量 | 0.15 [kg] |
Suitable fixed part
接触点/面数量 | 固定类型 | 固定螺纹 | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FSI11-20-A | 11+1 | 圆形连接器 | M23 | |
WER3000FSI18-20-A | 18+1 | 圆形连接器 | M23 |