WER3000FFL01-03-A
技术数据
液力耦合器数量 | 1 |
可匹配于 | 固定部分 |
固定螺纹 | G1/4" |
系列 | WER3000 |
传输设置 | 液体的 |
操作气压 | Fehlende Variable [bar] |
最大耦合压力 | 25 [bar] |
重量 | 0.18 [kg] |
标称直径 | 5 |
根据IEC 60529标准安全保护 | IP54 |
Suitable loose part
接触点/面数量 | 固定类型 | 固定螺纹 | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LFL01-03-A | G1/4" |