Expired model GEP9004NCV-B
2指平行抓手
GEP9000 系列
设备/选项
- (最多)3 千万次循环免维护
- 弹簧式自锁/常闭
- 模拟量传感器
- IP40
- 弹簧式闭合 / 力度增强版
- 数字 I/O
技术数据
单边行程 | 4 [mm] |
抓取方向最小抓取力 | 30 [N] |
抓取方向最大抓取力 | 50 [N] |
推荐(或者额定)操作循环次数 | 200 [循环/分钟] |
最大循环次数 | 250 [循环/分钟] |
控制时间 | <20 [ms] |
张开脉冲时间 | 35 [ms] |
闭合脉冲时间 | 9 [ms] |
重复定位精度 +/- | 0.05 [mm] |
最低操作温度 | 5 [°C] |
最高操作温度 | +80 [°C] |
最大每脉冲电流损耗 | 5 [A] |
最大抓手手指长度 | 50 [mm] |
每个抓手的最大重量 | 30 [g] |
根据IEC 60529标准安全保护 | IP40 |
重量 | 0.79 [kg] |
具体优势
- 能源供应
标准M12快插接头 - 驱动
依据线圈系统原理,通过环形磁铁和线圈架结构实现 仅开闭时耗电(<25ms) - 位置检测
内置集成传感器 3个可检测位置 - 状况检测
LED检测显示 抓手张开, 抓手闭合,“工件存在” - 楔形块机构
在停止位置机械自锁 - 安装和定位
多个不同的安装面可方便安装 - 坚固且轻的外壳
硬涂层铝合金 - 导轨滑块
高强度,硬化铝 可拆除中心定位套方便独立安装手指