CRR63N-A

碰撞保护
CRR 系列

  • 可调节触发灵敏度
    通过控制气压,您可以找到最适合您的应用的触发灵敏度
  • 内置传感器
    如果发生碰撞, 内置传感器给出信号引发急停
  • 自动复位
    急停后,可以在安全距离内复位防碰撞保护。如果不允许进入设备,或进入设备不安全/有困难时,这款产品的优势将十分突出。
技术数据
依据EN ISO 9409-1标准的连接法兰TK 63
Z轴偏差15 [mm]
轴向重复定位精度 +/- 0.01 [mm]
轴向响应灵敏度0.5 [mm]
水平偏差+/-13.0 [°]
径向重复定位精度 +/-4 [min]
径向反应灵敏度1.5 [°]
旋转 Z 轴22 [°]
重复性旋转+/-4 [min]
响应灵敏度旋转式1 [°]
操作气压0.5 ... 6 [bar]
额定操作气压6 [bar]
操作温度5 ... +80 [°C]
每循环耗气体积82.80 [cm³]
绕 Z 轴的转动惯量21.30 [kgcm²]
重量1.8 [kg]
具体优势
  1. 机器人法兰
    安装圈符合EN ISO 9409-1标准
  2. 活塞位置检测
    传感器产生可以评估过载检测的信号 交付时包含磁场传感器
  3. 驱动
    单作用气缸 通过调节气压来调节触发灵敏度 带内置弹簧
  4. 过载识别和补偿
    Z 方向上 水平方向倾斜 绕 Z 轴旋转
  5. 连结法兰
    安装圈符合EN ISO 9409-1标准
  6. 复位
    通过活塞将连接法兰移动到其起始位置