AFWR1-50-A
技术数据
设计 | 放置架 |
重量 | 0.22 [kg] |
解锁力量 | 45 [N] |
Fa_H | 70 [N] |
Fa_V | 70 [N] |
不含 LABS 物质 | 是 |
Mr | 2 [Nm] |
Mx | 4 [Nm] |
My | 1 [Nm] |
适合多种结构尺寸 | FWR50L-00-A |
REACH 标准 | 是 |
RoHS 标准 | 是 |
锁定力量 | 45 [N] |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fhandhabungstechnik%2Fkatalogzubehoer%2Fall%2Fht%2Dfwr%2Fsch%5Fht%5Ffwr%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BARTICLE%3DAFWR1%2D50%2DA%7D&encoding=%25 |