ALSR13125
技术数据
设计 | 放置架 |
重量 | 9 [kg] |
尺寸型号 | WWR-ALSR |
Fa_H | 1100 [N] |
Fa_V | 550 [N] |
不含 LABS 物质 | 是 |
Mr | 30 [Nm] |
Mx | 70 [Nm] |
My | 125 [Nm] |
适合多种结构尺寸 | WWR125L-B |
REACH 标准 | 是 |
RoHS 标准 | 是 |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fhandhabungstechnik%2Fkatalogzubehoer%2Fall%2Fsch%5Falsr1%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BARTICLE%3DALSR13125%7D&encoding=%25 |