CSTE00368
技术数据
设计 | 连接线 |
重量 | 0.45 [kg] |
根据IEC 60529标准安全保护 | IP67 |
固定类型 | 渗透技术 |
固定螺纹 | M12 |
接触点/面数量 | 5 |
规格 | 直头 |
额定电压 | 125 [V] |
电缆长度 | 10 [m] |
电缆直径Ø | 5.2 [mm] |
不含 LABS 物质 | 是 |
REACH 标准 | 是 |
RoHS 标准 | 是 |
电流负荷(40°) | 4 [A] |
密封材料 | FKM |
夹紧基体材料 | TPU |
电缆套材质 | PVC |
连接螺母材料 | 合金,铜锌,镀镍 |
拖链使用的最小弯曲半径 | 10xØ |
固定安装的最小弯曲半径 | 5xØ |
资料下载
PDF 数据表
下载