NJR04-E2SK
技术数据
设计 | 接近开关 |
重量 | 0.017 [kg] |
根据IEC 60529标准安全保护 | IP67 |
固定类型 | 电缆连接头 |
拧紧力矩 | 0.06 [Nm] |
尺寸型号 | WWR-NJR |
测量工作电压 | 24 [V DC] |
电流负载量 | 100 [mA] |
测量绝缘电压 | 75 [V DC] |
测量短路电流 | 100 [A] |
额定工作距离 Sn | 1.50 [mm] |
最大电源电压 | 30 [V DC] |
最小电源电压 | 10 [V DC] |
工作电压显示 | 否 |
操作温度 | -25 ... +70 [°C] |
最高操作温度 | +70 [°C] |
最低操作温度 | -25 [°C] |
安装类型 | 齐平 |
电气规格 | DC,直流电压 |
功能显示 | 是 |
外壳材料 | PA 6 - GF30 |
保证工作距离 Sa | 1,20 [mm] |
基本标准 | IEC 60947-5-2 |
电缆长度 | 0.3 [m] |
电缆直径Ø D | 2.4 [mm] |
防短路 | 是 |
不含 LABS 物质 | 是 |
负荷电容,最大 | 200 [μF] |
无功电流,衰减,最大 | 10 [mA] |
无功电流,无衰减,最大 | 3 [mA] |
REACH 标准 | 是 |
真实开关距离Sr | 1.5 [mm] |
余波,最大 | 15 [%] |
RoHS 标准 | 是 |
开关输出 | PNP |
切换频率 | 2500 [Hz] |
开关功能 | 常开触点 (NO) |
电压下降 | 2,5 [V] |
插头类型 | M8x1 |
'深度 | 4.7 [mm] |
环境温度范围 | -25 ... +70 [°C] |
在极性反转起到保护作用 | 是 |
活性表面的材料 | PA 6 - GF30 |
电缆套材质 | PUR |
证书 | CE |
接口 | 公头的电缆 |
资料下载
PDF 数据表
下载