PHM12-2-5
技术数据
重量 | 0.009 [kg] |
A | 27 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B | 19 [mm] |
B1 | 13 [mm] |
B2 | 3 [mm] |
设计 | 隔板 |
不含 LABS 物质 | 是 |
REACH 标准 | 是 |
RoHS 标准 | 是 |
T | 25 [mm] |
可用性 | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_hk.prj&varset={BESTELLNUM=PHM12-2-5},{ARTIKEL=PHM12-2-5} |
资料下载
下载 CAD 数据
下载