PKW45-18
技术数据
重量 | 2.5 [kg] |
A | 120 [mm] |
A1 | 100 [mm] |
B1 | 155 [mm] |
B2 | 80 [mm] |
B3 | 60 [mm] |
设计 | 隔板 |
G1 | 12.5 |
不含 LABS 物质 | 是 |
REACH 标准 | 是 |
RoHS 标准 | 是 |
T | 18 [mm] |
可用性 | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_pkw.prj&varset={BESTELLNUM=PKW45-18},{ARTIKEL=PKW45-18} |
资料下载
下载 CAD 数据
下载