PLBH65-10

技术数据
重量2.7 [kg]
A1255 [mm]
A150 [mm]
B1276 [mm]
B2180 [mm]
B360 [mm]
B4258 [mm]
设计隔板
G110.5
不含 LABS 物质
REACH 标准
RoHS 标准
T10 [mm]
可用性Standard
Zimmer Cadenas Deeplinkhttps://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_lbhs.prj&varset={BESTELLNUM=PLBH65-10},{ARTIKEL=PLBH65-10}