PLK20-2
技术数据
重量 | 0.034 [kg] |
A | 44 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B2 | 52 [mm] |
B3 | 7 [mm] |
B4 | 17 [mm] |
设计 | 隔板 |
不含 LABS 物质 | 是 |
REACH 标准 | 是 |
RoHS 标准 | 是 |
T | 2 [mm] |
可用性 | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_lkp.prj&varset={BESTELLNUM=PLK20-2},{ARTIKEL=PLK20-2} |
资料下载
下载 CAD 数据
下载