PLK30-3
技术数据
重量 | 0.088 [kg] |
A | 60 [mm] |
A1 | 22 [mm] |
B2 | 665 [mm] |
B3 | 8.5 [mm] |
B4 | 19.5 [mm] |
设计 | 隔板 |
不含 LABS 物质 | 是 |
REACH 标准 | 是 |
RoHS 标准 | 是 |
T | 3 [mm] |
可用性 | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_lkp.prj&varset={BESTELLNUM=PLK30-3},{ARTIKEL=PLK30-3} |
资料下载
下载 CAD 数据
下载