PLK55-7
技术数据
重量 | 0.41 [kg] |
A | 100 [mm] |
A1 | 30 [mm] |
B2 | 78 [mm] |
B3 | 9 [mm] |
B4 | 24 [mm] |
设计 | 隔板 |
不含 LABS 物质 | 是 |
REACH 标准 | 是 |
RoHS 标准 | 是 |
T | 7 [mm] |
可用性 | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_lkp.prj&varset={BESTELLNUM=PLK55-7},{ARTIKEL=PLK55-7} |
资料下载
下载 CAD 数据
下载