PLKE15-1-5
技术数据
重量 | 0.026 [kg] |
A | 506 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
A2 | 21.8 [mm] |
B1 | 446 [mm] |
B2 | 148 [mm] |
B3 | 15 [mm] |
设计 | 隔板 |
不含 LABS 物质 | 是 |
REACH 标准 | 是 |
RoHS 标准 | 是 |
T | 15 [mm] |
可用性 | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_lke.prj&varset={BESTELLNUM=PLKE15-1-5},{ARTIKEL=PLKE15-1-5} |
资料下载
下载 CAD 数据
下载