PLKE30-4

技术数据
重量0.12 [kg]
A71 [mm]
A122 [mm]
A228.3 [mm]
B1568 [mm]
B2174 [mm]
B322 [mm]
设计隔板
不含 LABS 物质
REACH 标准
RoHS 标准
T4 [mm]
可用性Standard
Zimmer Cadenas Deeplinkhttps://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_lke.prj&varset={BESTELLNUM=PLKE30-4},{ARTIKEL=PLKE30-4}