PMB25-5

技术数据
重量0.13 [kg]
A75 [mm]
A120 [mm]
B244 [mm]
B322 [mm]
设计隔板
G16.5
不含 LABS 物质
REACH 标准
RoHS 标准
T5 [mm]
可用性Standard
Zimmer Cadenas Deeplinkhttps://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_mbps.prj&varset={BESTELLNUM=PMB25-5},{ARTIKEL=PMB25-5}