PMB45-8

技术数据
重量0.45 [kg]
A120 [mm]
A126 [mm]
B249 [mm]
B324.5 [mm]
设计隔板
G110.5
不含 LABS 物质
REACH 标准
RoHS 标准
T8 [mm]
可用性Standard
Zimmer Cadenas Deeplinkhttps://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_mbps.prj&varset={BESTELLNUM=PMB45-8},{ARTIKEL=PMB45-8}