PMK15-2
技术数据
重量 | 0.033 [kg] |
A | 55 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
B1 | 39 [mm] |
B2 | 15 [mm] |
B3 | 15.5 [mm] |
设计 | 隔板 |
不含 LABS 物质 | 是 |
REACH 标准 | 是 |
RoHS 标准 | 是 |
T | 2 [mm] |
可用性 | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_mk.prj&varset={BESTELLNUM=PMK15-2},{ARTIKEL=PMK15-2} |
资料下载
下载 CAD 数据
下载