PMK25-1

技术数据
重量0.02 [kg]
A75 [mm]
A120 [mm]
B135 [mm]
B220 [mm]
B35 [mm]
设计隔板
不含 LABS 物质
REACH 标准
RoHS 标准
T1 [mm]
可用性Standard
Zimmer Cadenas Deeplinkhttps://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_mk.prj&varset={BESTELLNUM=PMK25-1},{ARTIKEL=PMK25-1}