PMK30-6
技术数据
重量 | 0.15 [kg] |
A | 90 [mm] |
A1 | 22 [mm] |
B1 | 39 [mm] |
B2 | 22 [mm] |
B3 | 8.5 [mm] |
设计 | 隔板 |
不含 LABS 物质 | 是 |
REACH 标准 | 是 |
RoHS 标准 | 是 |
T | 6 [mm] |
可用性 | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_mk.prj&varset={BESTELLNUM=PMK30-6},{ARTIKEL=PMK30-6} |
资料下载
下载 CAD 数据
下载