PMK55-2

技术数据
重量0.093 [kg]
A128 [mm]
A130 [mm]
B149 [mm]
B230 [mm]
B39.5 [mm]
设计隔板
不含 LABS 物质
REACH 标准
RoHS 标准
T2 [mm]
可用性Standard
Zimmer Cadenas Deeplinkhttps://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_mk.prj&varset={BESTELLNUM=PMK55-2},{ARTIKEL=PMK55-2}