PMK65-10

技术数据
重量0.5 [kg]
A138 [mm]
A130 [mm]
B149 [mm]
B230 [mm]
B39.5 [mm]
设计隔板
不含 LABS 物质
REACH 标准
RoHS 标准
T10 [mm]
可用性Standard
Zimmer Cadenas Deeplinkhttps://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_mk.prj&varset={BESTELLNUM=PMK65-10},{ARTIKEL=PMK65-10}