PUBL55-10
技术数据
重量 | 2.1 [kg] |
A | 140 [mm] |
A1 | 116 [mm] |
B1 | 197 [mm] |
B2 | 985 [mm] |
B3 | 35 [mm] |
B4 | 47.5 [mm] |
设计 | 隔板 |
G1 | 14.5 |
不含 LABS 物质 | 是 |
REACH 标准 | 是 |
RoHS 标准 | 是 |
T | 10 [mm] |
可用性 | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_ubps.prj&varset={BESTELLNUM=PUBL55-10},{ARTIKEL=PUBL55-10} |
资料下载
下载 CAD 数据
下载