SPZ138BE12-B
技术数据
设计 | 拉杆式螺栓 |
重量 | 0.14 [kg] |
螺纹 | M12 |
螺纹 Mx | M10 |
不含 LABS 物质 | 是 |
REACH 标准 | 是 |
RoHS 标准 | 是 |
SW | 22 [mm] |
材料 | 不锈钢 |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fmaschinentechnik%2Fnullpunktsp%5Fbaugruppe%2Fzubehoer%2Fspz%2Dspannbolzen%2Eprj&varset=%7BARTICLE%3DSPZ138BE12%2DB%7D&encoding=%25 |