ZUB109829
技术数据
设计 | 活塞位置检测 |
重量 | 0.03 [kg] |
根据IEC 60529标准安全保护 | IP67 |
固定类型 | 电缆连接头 |
固定螺纹 | M8 |
线的数量 x 直径 | 4x0,08 [mm²] |
尺寸型号 | XYR1000-ZUB |
最大电源电压 | 30 [V DC] |
最小电源电压 | 12 [V DC] |
最高操作温度 | +75 [°C] |
最低操作温度 | -20 [°C] |
持续电流 | ≤100 [mA] |
安装类型 | 径向电缆出线 |
接通脉冲抑制 | 是 |
电气规格 | DC 4 线 |
外壳材料 | 塑料 |
迟滞典型值 | 0.795 [mT] |
电缆长度 | 0.3 [m] |
防短路 | 是 |
不含 LABS 物质 | 是 |
适合多种结构尺寸 | XYR1100-B |
REACH 标准 | 是 |
再生性 | ≤0,1 [mT] |
RoHS 标准 | 是 |
开关输出 | PNP |
切换频率 | 7000 [Hz] |
开关功能 | 常开触点 (NO) |
可编程开关点 | 2 |
抗冲击和抗震荡 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
电压下降 | ≤2,2 [V] |
电流损耗 | ≤15 [mA] |
在极性反转起到保护作用 | 是 |
电缆套材质 | PUR |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fhandhabungstechnik%2Fkatalogzubehoer%2Fall%2Fzub%5Fxyr1000%5Fb%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BSERIE%3DZUB109829%7D&encoding=%25 |
证书 | CE |
圆柱型 | C-插槽 |
拖链使用的最小弯曲半径 | 5xØ |
固定安装的最小弯曲半径 | 3xØ |
接口 | 公头的电缆 |
侦测范围 | Fehlende Variable [mm] |