ZUB109831

技术数据
设计活塞位置检测
重量0.03 [kg]
根据IEC 60529标准安全保护IP67
固定类型电缆连接头
固定螺纹M8
线的数量 x 直径4x0,08 [mm²]
尺寸型号XYR1000-ZUB
最大电源电压30 [V DC]
最小电源电压12 [V DC]
最高操作温度+75 [°C]
最低操作温度-20 [°C]
持续电流≤100 [mA]
安装类型径向电缆出线
接通脉冲抑制
电气规格DC 4 线
外壳材料塑料
迟滞典型值0.795 [mT]
电缆长度0.3 [m]
防短路
不含 LABS 物质
适合多种结构尺寸XYR1080-B
REACH 标准
再生性≤0,1 [mT]
RoHS 标准
开关输出PNP
切换频率7000 [Hz]
开关功能常开触点 (NO)
可编程开关点2
抗冲击和抗震荡30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
电压下降≤2,2 [V]
电流损耗≤15 [mA]
在极性反转起到保护作用
电缆套材质PUR
Zimmer Cadenas Deeplinkhttps://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fhandhabungstechnik%2Fkatalogzubehoer%2Fall%2Fzub%5Fxyr1000%5Fb%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BSERIE%3DZUB109831%7D&encoding=%25
证书CE
圆柱型C-插槽
拖链使用的最小弯曲半径5xØ
固定安装的最小弯曲半径3xØ
接口公头的电缆
侦测范围Fehlende Variable [mm]