HWR2050L
Cambioutensili
Serie HWR2000
- Cambiare in pochi secondi
Abbassate i vostri costi di attrezzaggio e riducete i tempi morti cambiando utensili in pochi secondi - Trasmissione aria integrata
Per l'alimentazione di attuatori pneumatici. Tramite elementi di connessione disponibili opzionalmente possono essere trasmessi altri flussi. - Protezione anti-caduta inclusa
È esclusa una caduta involontaria del pezzo, il che significa la massima sicurezza per persone e macchina
Dati tecnici
Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | TK 50 |
Alimentazione pneumatica | 8 [Numero di passaggi] |
Portata d'aria per ogni passaggio | 150 [l/min] |
Alimentazione elettrica | optional |
Mantenimento della posizione serrata | meccanico |
Ripetibilità nell'asse Z | 0.01 [mm] |
Ripetibilità nell'asse X e Y | 0,02 [mm] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Temperatura di esercizio | 5 ... +80 [°C] |
Momento d'inerzia | 0.67 [kgcm²] |
Peso | 0.11 [kg] |
Peso maneggiabile raccomandato | 20 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- Parte fissa
Montaggio lato robot - Interfaccia per collegamento al robot
disco di centraggio realizzato secondo EN ISO 9409-1 - Eccentrico per il serraggio
con funzione di blocco a molla - Meccanismo di serraggio
permette di mantenere agganciata la parte fissa a quella mobile - Fissaggio elementi di connessione
- Passaggi aria integrati
Passaggio aria per il vuoto Possibile azionamento senza tubi flessibili - Parte mobile
Montaggio lato utensile