ZK33

切割钳
ZK 系列

  • 扁平结构
    减少外形干涉并且能轻松地与机器结合为一体
  • 您自己决定!
    手指托可选配标准剪切,一般手指或您自己设计的手指
  • 无间断的持续工作
    我们坚持全“德国制造‘的产品保证5百万次免维护的张闭循环
设备/选项
  • (最多)5 百万次循环免维护
  • IP40
  • 接近传感器
技术数据
单边行程9 [°]
闭合抓取力矩110 [Nm]
闭合抓取力6800 [N]
闭合时间0.2 [s]
张开时间0.2 [s]
重复定位精度 +/-0.1 [mm]
最小操作气压3 [bar]
最大操作气压8 [bar]
额定操作气压6 [bar]
最低操作温度5 [°C]
最高操作温度+80 [°C]
每循环耗气体积73 [cm³]
根据IEC 60529标准安全保护IP40
重量2.1 [kg]
具体优势
  1. 接近开关检测快
    用于位置检测
  2. 安装
    用于独立手指,刀具,卡盘或其他类似工具
  3. 内置弹簧
    支持手指复位(ZK33)
  4. 坚固且轻的外壳
    硬涂层铝合金
  5. 力的转化
    通过楔形块和滚珠实现
  6. 安装和定位
    多个不同的安装面可方便安装
  7. 能源供应
    可从多个面供气
  8. 驱动
    双作用气缸