SB40-B

摆动手指
SB 系列

"经济的"

  • 专注于重点
    最经济适用的摆缸降低您的生产成本
  • 经证实的技术
    经过20年,产品通过应用证实了我们的可靠性,这 就意 味着我们的产品不会因质量而影响您的生产进程。
  • 灵活的旋转角度
    用配备的限位块您决定是停在90° 还是 180°。只需要维护您系统中的一个产品使您可以更加灵活
设备/选项
  • (最多)1 千万次循环免维护
  • 弹性体终端位置减振装置
  • IP54
  • 接近传感器
  • 可定位 2 个位置
  • 摆动角度可调整
  • 90° 旋转角度
  • 180° 旋转角度
  • 轴颈
  • 可调节的终端位置+/- 3°
技术数据
摆动角度90 / 180 [°]
扭矩0.3 [Nm]
可调摆动角度 +/-3 [°]
重复定位 +/- 0.5 [°]
最小操作气压3 [bar]
最大操作气压7 [bar]
额定操作气压6 [bar]
最低操作温度5 [°C]
最高操作温度+80 [°C]
每循环耗气体积4 [cm³]
根据IEC 60529标准安全保护IP54
重量(对)0.7 [kg]
FD385 [N]
FZ385 [N]
具体优势
  1. 主动轴
    根据设计不同,可用六角或圆形导向键 省时经济的特定应用的工件取放
  2. 双向轴承轴
    坚固,高保持力和扭矩
  3. 停止
    摆动角度90 °和180 ° 稳定, 用Fibroflex处理的止停表面
  4. 位置检测
    接近式开关检测0°和90°位置 集成在外壳内部,因此无附加外形干涉
  5. 止停位置
    最终位置可调节+/- 3°
  6. 力的转化
    稳定的钢固的齿带 安静,可靠,耐用
  7. 能源供应
    可从多个面供气
  8. 驱动
    双作用转动气缸