GS1015-B

外O型圈装配抓手
GS 系列

  • 经证实的技术
    经过20年,产品通过应用证实了我们的可靠性,这 就意 味着我们的产品不会因质量而影响您的生产进程。
  • 可调节O型圈拉伸行程
    防止O型圈过度拉伸,保证统一的产品质量
  • 磁性传感器技术
    终端位置检测使您有更短循环周期, 并且可结合在控制系统中
设备/选项
  • (最多)5 百万次循环免维护
  • IP30
  • 磁场传感器
  • 接近传感器
技术数据
单边张开最小可调节行程1.6 [mm]
单边张开最大可调节行程10 [mm]
推出行程15 [mm]
张开力1450 [N]
建议O型圈最小直径40 [mm]
建议O型圈最大直径150 [mm]
手指数量10 [编号]
闭合时间0.05 [s]
张开时间0.05 [s]
重复定位精度 +/-0.05 [mm]
最小操作气压3 [bar]
最大操作气压8 [bar]
额定操作气压6 [bar]
最低操作温度5 [°C]
最高操作温度+80 [°C]
根据IEC 60529标准安全保护IP30
重量6.2 [kg]
具体优势
  1. 推环指
    卸掉O型圈
  2. 行程调节
    调节张开行程
  3. 能源供应
    可从多个面供气
  4. 驱动
    两个单动气缸
  5. 力的转化
    通过锥形销实现
  6. 安装和定位
    轴向, 在抓手底部
  7. 检测槽
    用于放置安装磁性传感器
  8. 坚固且轻的外壳
    硬涂层铝合金
  9. 导轨滑块
    独立手指安装