LG51-56

内孔抓手
LGG 系列

  • 橡胶粒来保护工件夹持面
    持续的保护工件的表面并减少使用过程中掉件发生
  • 牢固抓取
    高摩擦系数确保在高速度运作中工件抓取的牢靠性
  • 直接驱动
    控制使用单一气路不仅简化安装并保持减少外形干涉
设备/选项
  • IP54
  • 免维护
技术数据
直径方向总行程 Ø7.0 [mm]
最小抓取直径d 50.5 [mm]
最大抓取直径D57.5 [mm]
夹紧力750 [N]
收缩时间/延展时间0.3 [s]
重复定位精度 +/-0.05 [mm]
最小操作气压2 [bar]
最大操作气压6 [bar]
额定操作气压6 [bar]
最低操作温度5 [°C]
最高操作温度+80 [°C]
每循环耗气体积17 [cm³]
根据IEC 60529标准安全保护IP54
重量0.47 [kg]
AM16X1
C20 [mm]
E Ø10 [mm]
F17 [mm]
G13 [mm]
K Ø50 [mm]
L74 [mm]
M Ø16h7 [mm]
具体优势
  1. 能源供应
    轴向 LG35-39型号以上,轴向和径向
  2. 固定
    插入式,螺纹式和锁销式
  3. 坚固且轻的外壳
    硬涂层铝合金 空载行程时不会过度拉伸橡胶膜
  4. 橡胶粒直接抓取
    高摩擦系数确保高保持力,橡胶摩擦系数约为0.5
  5. 单动橡胶膜实现抓取
    易启动 泄气后重置 保持力可根据操作气压调节 (2 - 6 bar)
  6. 内芯
    节省气量和循环时间 (LG35-39型号以上)