Expired model GG4040SC
2指张角式抓手
GG4000 系列
设备/选项
- (最多)1 千万次循环免维护
- 弹簧式自锁/常闭
- 高夹持力
- IP64
- 磁场传感器
- 接近传感器
- 阻隔空气密封
技术数据
单边行程 | 20 [°] |
在0°闭合抓取力矩 | 15 [Nm] |
弹簧确保的最小力矩 | 8.5 [Nm] |
抓斗关闭时的抓取力为0° | 800 [N] |
已安装的抓手手指的自最大重 | 0.12 [kg] |
最大抓手手指长度 | 85 [mm] |
闭合时间 | 0.02 [s] |
张开时间 | 0.06 [s] |
重复定位精度 +/- | 0.05 [mm] |
最小操作气压 | 4 [bar] |
最大操作气压 | 8 [bar] |
额定操作气压 | 6 [bar] |
最低操作温度 | 5 [°C] |
最高操作温度 | +80 [°C] |
每循环耗气体积 | 18 [cm³] |
根据IEC 60529标准安全保护 | IP64 |
重量 | 0.5 [kg] |
附件
具体优势
- 行程调节螺丝
可调节张开角度 - 可拆卸中心定位环
独立手指安装 - 坚固且轻的外壳
硬涂层铝合金 - 检测槽
用于安装磁性传感器 - 安装和定位
多个不同的安装面可方便安装 - 内置保持力安全装置
气缸内置弹簧作为能量储存 - 位置检测
永久磁铁直接检测活塞运动 - 安装块
安装接近开关 - 密封的旋转关节
适用于恶劣环境下