MGW804N

2指张角式抓手
MGW800 系列

"经济型"

  • 专注于重点
    最经济的抓取形式:这是您降低生产成本的办法
  • 高力矩负载
    使用优化设计的角度齿轮传动结构确保应用的高耐用性。
  • 无间断的持续工作
    “德国制造”象征着我们决不妥协的质量要求,保证免维护运行一千万次循环
设备/选项
  • (最多)1 千万次循环免维护
  • IP30
技术数据
单边行程37.5 [°]
闭合抓取力矩0.35 [Nm]
张开抓取力矩0.41 [Nm]
闭合抓取力51 [N]
张开抓取力59 [N]
闭合时间0.02 [s]
张开时间0.02 [s]
重复定位精度 +/-0.05 [mm]
最小操作气压3 [bar]
最大操作气压8 [bar]
额定操作气压6 [bar]
最低操作温度5 [°C]
最高操作温度+80 [°C]
每循环耗气体积1.4 [cm³]
根据IEC 60529标准安全保护IP30
重量0.05 [kg]
具体优势
  1. 导轨滑块
    独立手指安装
  2. 坚固且轻的外壳
    硬涂层铝合金
  3. 位置检测
    永久磁铁直接检测活塞运动
  4. 内置保持力安全装置
    气缸内置弹簧作为动能存储(803型号以上)
  5. 安装和定位
    多个不同的安装面可方便安装
  6. 能源供应
    可从多个面供气
  7. 检测槽
    用于安装磁性传感器
  8. 可拆卸中心定位环
    快速便捷的手指安装