GH7665

2指长行程平行抓手
GH7000 系列

"强大的"

  • 高抓取力
    高抓取力确保可靠抓取更重的工件
  • 高力矩负载
    重型导轨确保产品最大耐用度
  • 无间断的持续工作
    “德国制造”象征着我们决不妥协的质量要求,保证免维护运行一千万次循环
设备/选项
  • (最多)1 千万次循环免维护
  • IP64
  • 接近传感器
技术数据
单边行程65 [mm]
闭合抓取力8000 [N]
张开抓取力8500 [N]
闭合时间1.1 [s]
张开时间1.1 [s]
重复定位精度 +/-0.05 [mm]
最小操作气压3 [bar]
最大操作气压8 [bar]
额定操作气压6 [bar]
最低操作温度+5 [°C]
最高操作温度+80 [°C]
每循环耗气体积1985 [cm³]
根据IEC 60529标准安全保护IP64
重量33 [kg]
具体优势
  1. 接近开关检测快
    用于位置检测
  2. 带扫屑刷的滑块
    适用于恶劣环境下
  3. 导轨滑块
    独立手指安装
  4. 精准线性轨道
    非常适合于横向重负载和受力 双重防扭曲
  5. 安装块可调节
    直接检测抓手手指位置
  6. 坚固且轻的外壳
    硬涂层铝合金
  7. 同步
    通过齿轮齿条实现
  8. 驱动
    两个双作用气缸