其他
放置架
ALSR 系列
ALSR1-63-B
ALSR1-63-B
放置架
ALSR 系列
添加到需求购物车
添加到比较
技术数据
适合多种结构尺寸
WWR63L-B
重量
1.9 [kg]
Mr
4 [Nm]
Mx
8 [Nm]
My
15 [Nm]
Fa_H
250 [N]
Fa_V
125 [N]
附件
接近开关电缆5m-直接出线
NJ8-E2
接近开关 - M8连接头
NJ8-E2S
资料下载
备件材料清单