Expired model XYR1125
轴补偿模块
XYR1000 系列
具体优势
- 活塞位置检测
通过磁场传感器 随厂包括 - 坚固且轻的外壳
硬涂层铝合金 安装圈符合EN ISO 9409-1标准 总高度最低 - 补偿力
通过调节螺丝调节 - 补偿行程
可调节针的伸缩长度(1063型号以上) - 锁紧活塞
通过锥形销定心 - 偏心锁紧
通过气动活塞的摩擦接触实现 - 线性导轨
达到最高的力和力矩 - 补偿板
用于平衡XY方向的位置偏差