Match - 机器人模块
LWR 系列
独立于机器人 | ||||
订单号 | 适用于机器人类型 | 接口配置 | 通讯方式 | |
---|---|---|---|---|
LWR50F-00-01-A | ISO TK 50 | 数字 I/O | ||
LWR50F-00-04-A | ISO TK 50 | IO-Link | ||
LWR50F-00-05-A | ISO TK 50 | IO-Link | ||
机器人专用 | ||||
订单号 | 适用于机器人类型 | 接口配置 | 通讯方式 | |
LWR50F-01-02-A | Universal Robots e-Series | 数字 I/O | ||
LWR50F-01-03-A | Universal Robots e-Series | 以太网RJ45 | RS485 | |
LWR50F-04-01-A | Techman Release > 3.0 / OMRON TM-Series | 数字 I/O | ||
LWR50F-06-01-A | JAKA Zu / Schneider Electric Lexium Cobot | 数字 I/O | ||
LWR50F-07-01-A | HANWHA HCR-3/-5/-12 | 数字 I/O | ||
LWR50F-08-01-A | Mitsubishi Assista | 数字 I/O | ||
LWR50F-09-01-A | FANUC CRX | 数字 I/O | ||
LWR50F-09-03-A | FANUC CRX | 以太网RJ45 | RS485 | |
LWR50F-10-01-A | DOOSAN M- / H- / A-Serie | 数字 I/O | ||
LWR50F-13-01-A | ABB CRB 15000 GoFa | 数字 I/O | ||
LWR50F-13-04-A | ABB CRB 15000 GoFa | IO-Link | ||
LWR50F-13-05-A | ABB CRB 15000 GoFa | IO-Link | ||
LWR50F-14-04-A | abb crb 1100 swifti | IO-Link | ||
LWR50F-14-05-A | abb crb 1100 swifti | IO-Link | ||
LWR50F-15-01-A | ABB IRB1100 | 数字 I/O | ||
LWR50F-15-04-A | ABB IRB1100 | IO-Link | ||
LWR50F-15-05-A | ABB IRB1100 | IO-Link | ||
LWR50F-16-01-A | fruitcore HORST | 数字 I/O | ||
LWR50F-17-01-A | Yaskawa HC P-Version | 数字 I/O | ||
LWR50F-17-04-A | Yaskawa HC P-Version | IO-Link | ||
LWR50F-17-05-A | Yaskawa HC P-Version | IO-Link | ||
LWR50F-18-01-A | ELITE Robots | 数字 I/O | ||
LWR50F-20-01-A | KUKA LBR iisy Series | 数字 I/O | ||
LWR50F-20-04-A | KUKA LBR iisy Series | IO-Link | ||
LWR50F-20-05-A | KUKA LBR iisy Series | IO-Link | ||
LWR50F-21-01-A | ABB IRB 1300 | 数字 I/O | ||
LWR50F-21-04-A | ABB IRB 1300 | IO-Link | ||
LWR50F-21-05-A | ABB IRB 1300 | IO-Link | ||
LWR50F-22-01-A | abb crb 1100 swifti | 数字 I/O | ||
LWR50F-22-04-A | abb crb 1100 swifti | IO-Link | ||
LWR50F-22-05-A | abb crb 1100 swifti | IO-Link | ||
LWR50F-25-01-A | DENSO COBOTTA PRO | 数字 I/O |