LWR50F-08-01-A
技术数据
适用于机器人类型 | Mitsubishi Assista |
通讯方式 | 数字 I/O |
IO 逻辑 | PNP |
依据EN ISO 9409-1标准的连接法兰 | TK 50 |
最大搬运重量 | 25 [kg] |
连接线 | 连接头,M12,8针 |
锁定行程 | 1 [mm] |
电传输 | 集成 |
气体传输 | 集成 |
拧紧力 | 50 [N] |
X,Y轴重复定位 | 0,05 [mm] |
Z轴重复定位 | 0,05 [mm] |
X,Y上对接偏差最大值 | 1.0 [mm] |
操作温度 | 5 ... +60 [°C] |
使用周期 | 100000 |
根据IEC 60529标准安全保护 | IP40 |
重量 | 0.72 [kg] |