2指平行抓手
LWR 系列

  • 气动驱动与 IO-Link 技术相结合
  • 最多可缩短一半循环时间,最多可节省九成压缩空气
  • 只通过一根气动管路和 IO-Link 电缆实现连接
  • 集成电磁阀、传感器、状态显示、压力和温度监控装置
  • 在可自由示教的公差范围内,在 +/- 0.05 mm 范围内进行部件识别
  • 可以编程设置 32 条工件数据记录
  • 高达三千万次循环免维护
订单号通讯方式操作温度根据IEC 60529标准安全保护
LWR50L-24-00001-AIO-Link+5 ... +50 [°C]IP40
LWR50L-24-00002-AIO-Link+5 ... +50 [°C]IP40
LWR50L-24-00003-AIO-Link+5 ... +50 [°C]IP40
LWR50L-24-00004-AIO-Link+5 ... +50 [°C]IP40
LWR50L-24-00005-AIO-Link+5 ... +50 [°C]IP40
LWR50L-24-00006-AIO-Link+5 ... +50 [°C]IP40