LWR50L-24-00006-A
技术数据
通讯方式 | IO-Link |
操作温度 | +5 ... +50 [°C] |
根据IEC 60529标准安全保护 | IP40 |
重量 | 1.4 [kg] |
电传输 | 集成 |
锁定行程 | 1 [mm] |
X,Y轴重复定位 | 0,05 [mm] |
Z轴重复定位 | 0,05 [mm] |
拧紧力 | 50 [N] |
X,Y上对接偏差最大值 | 1.0 [mm] |
适用于系列 | LWR50F-xx-03/04/05 |
驱动类型 | 气动 |
单边行程 | 3 [mm] |
张开抓取力 | 1080 [N] |
弹簧确保的最小保持力 | 280 [N] |
最大循环次数 | 250 [循环/分钟] |
已安装的抓手手指的自最大重 | 0.4 [kg] |
最大抓手手指长度 | 85 [mm] |
重复定位精度 +/- | 0.01 [mm] |
操作气压 | 4 ... 7 [bar] |
额定操作气压 | 6 [bar] |
每循环耗气体积 | 24 [cm³] |
集成电磁阀 | 是 |
位置感应 | 集成 |
通过过程数据进行位置检测 | 是 |
电压 | 24 [V] |
最大电流消耗 | 0.10 [A] |