磁性抓手
LWR 系列

  • 急停情况下确保保持力
    磁铁连接在弹簧上, 确保您的工件在断气情况下不掉落
  • 接触面增加摩擦
    可换的O型圈不但保护了您的工件且使您的应用高度动态化。
  • 残余保持力 < 1N
    接触面消磁来确保可靠卸件
订单号操作温度根据IEC 60529标准安全保护重量
LWR50L-26-00001-A5 ... +80 [°C]IP400.44 [kg]
LWR50L-26-00002-A5 ... +80 [°C]IP400.6 [kg]
LWR50L-26-00003-A5 ... +80 [°C]IP401.4 [kg]