LWR50L-26-00001-A

磁性抓手
LWR 系列

  • 急停情况下确保保持力
    磁铁连接在弹簧上, 确保您的工件在断气情况下不掉落
  • 接触面增加摩擦
    可换的O型圈不但保护了您的工件且使您的应用高度动态化。
  • 残余保持力 < 1N
    接触面消磁来确保可靠卸件
技术数据
操作温度5 ... +80 [°C]
根据IEC 60529标准安全保护IP40
重量0.44 [kg]
电传输集成
锁定行程1 [mm]
X,Y轴重复定位0,05 [mm]
Z轴重复定位0,05 [mm]
拧紧力50 [N]
X,Y上对接偏差最大值1.0 [mm]
适用于系列LWR50F
最大附着力27 [N]
最小操作气压3 [bar]
最大操作气压8 [bar]
每循环耗气体积3.5 [cm³]