针形抓手
LWR 系列
- 灵活的行程调整
用调节环可以无极调节到适用于您应用的行程 - 工件空气式卸件
这个功能保证快速和稳定的卸件,从而不会对工序造成任何影响 - 磁性传感器技术
终端位置检测使您有更短循环周期, 并且可结合在控制系统中
订单号 | 操作温度 | 根据IEC 60529标准安全保护 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
LWR50L-27-00001-A | 5 ... +80 [°C] | IP30 | 0.69 [kg] |
订单号 | 操作温度 | 根据IEC 60529标准安全保护 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
LWR50L-27-00001-A | 5 ... +80 [°C] | IP30 | 0.69 [kg] |