LWR50L-27-00001-A
技术数据
操作温度 | 5 ... +80 [°C] |
根据IEC 60529标准安全保护 | IP30 |
重量 | 0.69 [kg] |
电传输 | 集成 |
锁定行程 | 1 [mm] |
X,Y轴重复定位 | 0,05 [mm] |
Z轴重复定位 | 0,05 [mm] |
拧紧力 | 50 [N] |
X,Y上对接偏差最大值 | 1.0 [mm] |
适用于系列 | LWR50F |
针最大可调节行程 | 1.5 [mm] |
针数 | 20 [个] |
针直径 | 0.7 [mm] |
收缩时间/延展时间 | 0.03 [s] |
重复定位精度 +/- | 0.05 [mm] |
最小操作气压 | 4 [bar] |
最大操作气压 | 8 [bar] |
额定操作气压 | 6 [bar] |
每循环耗气体积 | 1 [cm³] |